20262181
20262181
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 363,6732 kr |
| 50 - 99 | 290,9338 kr |
| 100 + | 254,6118 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 | 35.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta