20260217
20260217
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 48,4252 kr |
| 50 - 99 | 38,7115 kr |
| 100 + | 33,9323 kr |
| Typ | Konstruktionsklass |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 24.71 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 33.0 |
| H1 | 15.0 |
| A/F | 36.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta