Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M16 16.74 80.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20260033

Tillverkarens artikelnummer:

20260033

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 18,0653 kr
50 - 99 14,457 kr
100 + 12,6648 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

18,07 kr

1 x 18,0653 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Konstruktionsklass
d1 M16
d2 16.74
l1 80.0
l2 24.5
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss