Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M12 12.74 70.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20259945

Tillverkarens artikelnummer:

20259945

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 16,7272 kr
50 - 99 13,3817 kr
100 + 11,709 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

16,73 kr

1 x 16,7272 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Konstruktionsklass
d1 M12
d2 12.74
l1 70.0
l2 20.5
H1 8.0
A/F 18.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss