20259907
20259907
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 16,0581 kr |
| 50 - 99 | 12,9038 kr |
| 100 + | 11,2311 kr |
| Typ | Konstruktionsklass |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 12.74 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 20.5 |
| H1 | 8.0 |
| A/F | 18.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta