20259648
20259648
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 564,3996 kr |
| 50 - 99 | 451,5149 kr |
| 100 + | 395,1203 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 38.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 | 54.0 |
| H1 | 22.0 |
| A/F | 55.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta