20259198
20259198
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 241,8753 kr |
| 50 - 99 | 193,5576 kr |
| 100 + | 169,3031 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M22 |
| d2 | 23.0 |
| l1 | 105.0 |
| l2 | 34.5 |
| H1 | 14.0 |
| A/F | 34.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta