Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M16 17.0 60.0 303 Rostfritt stål

Denna rostfria axelbult har kort gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20257910

Tillverkarens artikelnummer:

20257910

28 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 133,1485 kr
50 - 99 106,5761 kr
100 + 93,1944 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

133,15 kr

1 x 133,1485 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Kort gänga
d1 M16
d2 17.0
l1 60.0
l2 21.0
H1 11.5
A/F 24.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss