20257903
20257903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 126,4576 kr |
| 50 - 99 | 101,1995 kr |
| 100 + | 88,5346 kr |
| Typ | Kort gänga |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 55.0 |
| l2 | 21.0 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta