Antal | Enhetspris |
---|
Typ | Small Sizes |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 12.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
H1 | 6.6 |
A/F | 17.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta