20256616
20256616
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 123,5901 kr |
| 50 - 99 | 98,9294 kr |
| 100 + | 86,5035 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 19.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta