Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M12 13.0 40.0 303 Rostfritt stål

Denna rostfria axelbult har långt gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20256340

Tillverkarens artikelnummer:

20256340

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 75,5591 kr
50 - 99 60,4568 kr
100 + 52,9296 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

75,56 kr

1 x 75,5591 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Lång gänga
d1 M12
d2 13.0
l1 40.0
l2 20.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss