20255978
20255978
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 283,0242 kr |
| 50 - 99 | 226,4146 kr |
| 100 + | 198,0978 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 120.0 |
| l2 | 30.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta