Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M14 15.0 40.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20255800

Tillverkarens artikelnummer:

20255800

45 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 61,9384 kr
50 - 99 49,5842 kr
100 + 43,3712 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

61,94 kr

1 x 61,9384 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M14
d2 15.0
l1 40.0
l2 22.0
H1 8.8
A/F 22.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss