20255640
20255640
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 39,7868 kr |
| 50 - 99 | 31,7816 kr |
| 100 + | 27,8388 kr |
| Typ | Standardgänga |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 30.0 |
| l2 | 17.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta