Meny Sök

Axelbult - Lågt huvud - PEEK

I produktion

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
15,0545 kr - 18,8181 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
10.0
10,2644 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
21,7834 kr - 27,2578 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
25.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
16.0
9,8082 kr - 12,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
10,8347 kr - 13,4578 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
10,2644 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
18,7041 kr - 23,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
13,1157 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
16.0
16,195 kr - 20,3008 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
12.0
8,6677 kr - 10,8347 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
21,3272 kr - 26,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
25.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
18,2479 kr - 22,6958 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
11,2909 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
8.0
16,195 kr - 20,3008 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
10.0
11,4049 kr - 14,2562 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
14,1421 kr - 17,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
20.0
12,4314 kr - 15,5107 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
12.0
13,2297 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
  • av 3
Bult Insexhuvud M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Prisintervall
18,8181 kr - 15,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834517

Prisintervall
12,8876 kr - 10,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834944

Prisintervall
27,2578 kr - 21,7834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834920

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456

Prisintervall
12,3173 kr - 9,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524

Prisintervall
13,4578 kr - 10,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834463

Prisintervall
12,8876 kr - 10,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661

Prisintervall
23,4942 kr - 18,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834807

Prisintervall
16,4231 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834913

Prisintervall
20,3008 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Prisintervall
10,8347 kr - 8,6677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883

Prisintervall
26,6876 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834616

Prisintervall
22,6958 kr - 18,2479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Prisintervall
14,1421 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Prisintervall
20,3008 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Prisintervall
14,2562 kr - 11,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Prisintervall
17,6776 kr - 14,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Prisintervall
15,5107 kr - 12,4314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Prisintervall
16,4231 kr - 13,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4