Meny Sök

Bult Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

Skruven med lågt huvud är idealisk för sammanställningar med begränsat utrymme och erbjuder utmärkt fastsättning. En exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834654

Tillverkarens artikelnummer:

20834654

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 20,9851 kr
100 + 16,7652 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

419,70 kr

20 x 20,9851 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 16.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
Torx-storlek TX-30
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Torx Head
Drevstorlek TX-30

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss