Meny Sök

Avståndshållare för skyltar

I lager

Avståndshållare för skyltar skapar ett utrymme mellan väggen och den monterade trycksaken för att ge en extra dimension till skyltningen. Avståndshållarna finns i plast eller metall för att skapa en tilltalande 3D-effekt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distanslängd Cylinderfärg Huvudets färg Slutför Material Köp
9,2609 kr - 17,1607 kr 10367 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Naturfärgad
Utan finish
ABS
35,505 kr - 35,505 kr 263 I lager
Krompläterad
Aluminium
27,8122 kr - 54,367 kr 280 I lager
Aluminium
55,1748 kr - 109,6661 kr 216 I lager
Aluminium
  • av 2
Fästplatta 17.0 mm 6.0 mm ABS Vit

10127094

Prisintervall
17,1607 kr - 9,2609 kr

Lagernivåer
10367 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ
    Cylinder
  • Huvuddiameter
    17.0 mm
Krom Aluminium Avståndshållare för skyltar 13.0 mm 19.0 mm

10388860

Prisintervall
35,505 kr - 35,505 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    7616999099
Fästplatta 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Svart

10388822

Prisintervall
54,367 kr - 27,8122 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    7616999099
Fästplatta 19.0 mm 25.0 mm Aluminium Svart

10388914

Prisintervall
109,6661 kr - 55,1748 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    7616999099