Meny Sök

Avslutningsbrickor

I lager

Avslutningsbrickor skyddar skåp och andra applikationer från repor och andra skador som kan uppstå. De ger också skydd för felriktade hål, vilket innebär att det färdiga utseendet på din montering blir snyggt och prydligt.

Dessa brickor har en yta av hög kvalitet samt goda termiska och elektriska isoleringsegenskaper. De är mångsidiga och kan även användas som glidfötter, buffertar, fötter och distanser.

  • Material: nylon 6/6
  • Färger: Svart, naturfärgad och vit
  • Brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1946

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
64 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Typ av bricka Skruvtyp Köp
0,6168 kr - 0,8609 kr 61504 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 59500 I lager
Svart
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,4645 kr - 0,645 kr 99750 I lager
Svart
3.2 mm
8.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,4157 kr - 1,8344 kr 13500 I lager
Svart
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,7026 kr - 0,9778 kr 91029 I lager
Svart
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,6168 kr - 0,8609 kr 34405 I lager
Vit
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 28440 I lager
Svart
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5488 kr - 0,7633 kr 87000 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,068 kr - 1,4941 kr 22500 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,6168 kr - 0,8609 kr 211000 I lager
Svart
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8846 kr - 1,2337 kr 79248 I lager
Svart
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,2071 kr - 1,6717 kr 28714 I lager
Svart
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
1,0104 kr - 1,4098 kr 74333 I lager
Svart
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,8846 kr - 1,2337 kr 239045 I lager
Svart
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,4645 kr - 0,645 kr 9491 I lager
Svart
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5488 kr - 0,7633 kr 33800 I lager
Svart
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,5503 kr - 0,7663 kr 27080 I lager
Svart
3.2 mm
14.0 mm
3
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Försänkt skruv
0,5488 kr - 0,7633 kr 165360 I lager
Svart
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
1,2456 kr - 1,6125 kr 44306 I lager
Svart
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
0,9305 kr - 1,2944 kr 97500 I lager
Svart
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruv med platt skalle
  • av 4
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048771

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
61504 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048870

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
59500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048733

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
99750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049037

Prisintervall
1,8344 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Svart

10048436

Prisintervall
0,9778 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
91029 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avslutningsbricka 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Vit

10048405

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
34405 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avslutningsbricka 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Svart

10048399

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
28440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048757

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
87000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    10.5 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048955

Prisintervall
1,4941 kr - 1,068 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10048917

Prisintervall
0,8609 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
211000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10049198

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
79248 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
Avslutningsbricka 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048818

Prisintervall
1,6717 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
28714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
Avslutningsbricka 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049099

Prisintervall
1,4098 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
74333 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048795

Prisintervall
1,2337 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
239045 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Svart

10049136

Prisintervall
0,645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
9491 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049051

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
33800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10048979

Prisintervall
0,7663 kr - 0,5503 kr

Lagernivåer
27080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Försänkt skruv
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Svart

10048894

Prisintervall
0,7633 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
165360 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    10.5 mm
Avslutningsbricka 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049112

Prisintervall
1,6125 kr - 1,2456 kr

Lagernivåer
44306 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

10049075

Prisintervall
1,2944 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
97500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Skruvtyp
    Skruv med platt skalle
  • Ytterdiameter
    16.0 mm