Meny Sök

Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra artikelnummer:

10049075

Tillverkarens artikelnummer:

007404059901

52000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,2944 kr
1000 + 0,9305 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

647,20 kr

500 x 1,2944 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Skruv med platt skalle
Ytterdiameter 16.0 mm
Tjocklek 3.5 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss