Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,0342 kr - 97,3031 kr | 19 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 75,9966 kr - 101,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 52,5254 kr - 69,9579 kr | 6 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 61,4126 kr - 81,9214 kr | 9 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 52,5254 kr - 70,0719 kr | 134 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 28,5984 kr - 38,1692 kr | 74 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 25,1803 kr - 33,4977 kr | 24 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 33,9535 kr - 45,2334 kr | 194 I lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 58,3362 kr - 77,7057 kr | 140 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 64,4889 kr - 85,9092 kr | 1 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 94,2267 kr - 125,6736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 66,3119 kr - 88,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 54,5763 kr - 72,6924 kr | 84 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 89,6692 kr - 119,521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 98,7842 kr - 131,7123 kr | 9 I lager |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 63,1216 kr - 84,0862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 70,5276 kr - 93,9988 kr | 1 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 44,094 kr - 58,792 kr | 317 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 50,0188 kr - 66,6537 kr | 206 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 42,3849 kr - 56,5132 kr | 242 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta