Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 45,0055 kr - 59,9314 kr | 100 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 29,396 kr - 39,1946 kr | 94 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 61,7544 kr - 82,2632 kr | 28 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 52,5254 kr - 70,0719 kr | 134 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 39,8783 kr - 53,0951 kr | 98 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 44,094 kr - 58,792 kr | 317 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 37,8274 kr - 50,3606 kr | 29 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 60,3871 kr - 80,4402 kr | 196 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 52,5254 kr - 69,9579 kr | 6 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 58,4502 kr - 77,9336 kr | 10 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 59,7035 kr - 79,6427 kr | 47 I lager |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 54,5763 kr - 72,6924 kr | 84 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 70,5276 kr - 93,9988 kr | 1 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 66,3119 kr - 88,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 37,8274 kr - 50,4745 kr | 135 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 32,9281 kr - 43,8661 kr | 106 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 26,4336 kr - 35,2068 kr | 121 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 33,3838 kr - 44,4358 kr | 17 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 89,6692 kr - 119,521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta