Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 924 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | 7000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | 43000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,8699 kr - 2,8699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 6060 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,6924 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | 5000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,1302 kr - 2,1302 kr | 6000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | 3776 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,1007 kr - 2,1007 kr | 4709 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,1302 kr - 2,1302 kr | 975 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,2166 kr - 3,2166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,722 kr - 2,722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blå
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta