20122652
1222368
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,151 kr |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 67.5 mm |
| B | 2.657 in |
| C | 1.181 in |
| C | 30.0 mm |
| D | 4.0 mm |
| D | 0.157 in |
| Dragstyrka | 35.0 kg-f |
| Typ | Maxi JawLock |
| Avtagbarhet | Non Tear-Off |
| Material (kroppen) | PP |
| Låsmekanism | Låskäft av metall |
| Färg | Grön |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta