Meny Sök

Anu-Lok Cap Head Tätningsskruvar

I produktion

Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • Det är återanvändbart.
  • Kan tolerera temperaturer som sträcker sig från -100 C upp till +260 C.
  • De är idealiska för olika tillämpningar, inklusive elektronik, utrustning och för användning inom fordonsindustrin.
  • Observera: Utrymmeshål rekommenderas för maximal tätning.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
70,1405 kr - 100,1355 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
66,1487 kr - 94,433 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
56,3405 kr - 80,519 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
54,9719 kr - 78,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
86,5636 kr - 123,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
55,6562 kr - 79,4925 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
86,5636 kr - 123,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
63,0694 kr - 90,0991 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
67,7454 kr - 96,714 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
56,6826 kr - 80,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
51,6644 kr - 73,79 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
59,99 kr - 85,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
68,7719 kr - 98,3107 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
60,3322 kr - 86,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
52,0066 kr - 74,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
55,4281 kr - 79,1504 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
62,157 kr - 88,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
61,0165 kr - 87,1338 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
109,2595 kr - 156,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
109,2595 kr - 156,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
  • av 2
Tätande skruv M8 25.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759629

Prisintervall
100,1355 kr - 70,1405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M8 12.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759599

Prisintervall
94,433 kr - 66,1487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M4 16.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759476

Prisintervall
80,519 kr - 56,3405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M4 6.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759438

Prisintervall
78,5801 kr - 54,9719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M12 40.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759728

Prisintervall
123,6297 kr - 86,5636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M4 12.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759469

Prisintervall
79,4925 kr - 55,6562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M12 50.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759735

Prisintervall
123,6297 kr - 86,5636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M5 20.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759537

Prisintervall
90,0991 kr - 63,0694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M6 12.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759544

Prisintervall
96,714 kr - 67,7454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M4 20.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759483

Prisintervall
80,9752 kr - 56,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M3 6.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759384

Prisintervall
73,79 kr - 51,6644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M5 8.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759490

Prisintervall
85,7652 kr - 59,99 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M6 20.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759568

Prisintervall
98,3107 kr - 68,7719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M5 10.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759506

Prisintervall
86,2214 kr - 60,3322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M3 8.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759391

Prisintervall
74,3603 kr - 52,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M4 8.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759445

Prisintervall
79,1504 kr - 55,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M5 16.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759520

Prisintervall
88,7305 kr - 62,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M5 12.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759513

Prisintervall
87,1338 kr - 61,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M16 25.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759742

Prisintervall
156,0198 kr - 109,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M16 50.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759773

Prisintervall
156,0198 kr - 109,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0