Meny Sök

Anu-Lok Ansatsskruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • De är lämpliga för en mängd olika tillämpningar, inklusive elektronik, maskiner och fordonsanvändning.
  • Skruvarna har vissa magnetiska egenskaper och är motståndskraftiga mot korrosion.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
170 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Köp
179,7421 kr - 256,7256 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
114,0495 kr - 162,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
211,2198 kr - 301,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
14.0
90.0
22.0
10.0
30.0
144,8429 kr - 206,8859 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
11.0
80.0
18.0
8.0
24.0
101,0479 kr - 144,2727 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
8.0
60.0
16.0
6.0
20.0
127,0512 kr - 181,5669 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
115,4181 kr - 164,8016 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
118,3834 kr - 169,1355 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
83,1421 kr - 118,8396 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
8.0
35.0
16.0
6.0
20.0
131,8413 kr - 188,2958 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
  • av 9
Ansatsskruv M16 20.0 65.0 303 Rostfri med gängat lås

20757816

Prisintervall
256,7256 kr - 179,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv M12 16.0 45.0 303 Rostfri med gängat lås

20757649

Prisintervall
162,8628 kr - 114,0495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv M16 20.0 90.0 303 Rostfri med gängat lås

20757854

Prisintervall
301,7752 kr - 211,2198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv M12 16.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20757717

Prisintervall
206,8859 kr - 144,8429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv M10 12.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20757533

Prisintervall
144,2727 kr - 101,0479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv M12 16.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20757670

Prisintervall
181,5669 kr - 127,0512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv M10 12.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

20757571

Prisintervall
164,8016 kr - 115,4181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv M12 16.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20757656

Prisintervall
169,1355 kr - 118,3834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv M10 12.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20757489

Prisintervall
118,8396 kr - 83,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv M12 16.0 65.0 303 Rostfri med gängat lås

20757687

Prisintervall
188,2958 kr - 131,8413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0