20757854
20757854
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 301,7752 kr |
| 100 - 199 | 271,552 kr |
| 200 - 499 | 241,4429 kr |
| 500 + | 211,2198 kr |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 90.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Typ av huvud | Skalle |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta