Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2859 kr - 58,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 34,8991 kr - 49,8396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
5.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 160,9239 kr - 229,9239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 179,7421 kr - 256,7256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
65.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 198,9024 kr - 284,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 136,1752 kr - 194,4545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
70.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 148,1504 kr - 211,676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 100,5917 kr - 143,7024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 114,0495 kr - 162,8628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 142,2198 kr - 203,1223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 154,6512 kr - 220,914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 173,3553 kr - 247,7157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 192,5157 kr - 274,9735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 140,509 kr - 200,7272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
75.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 131,8413 kr - 188,2958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 127,0512 kr - 181,5669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 32,8462 kr - 46,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 35,9256 kr - 51,3223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
30.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 42,1983 kr - 60,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
35.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 42,1983 kr - 60,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta