Meny Sök

Ansatsskruv M12 16.0 65.0 303 Rostfri med gängat lås

Anu-Lok med skalle ansatsskruv har en cylindrisk ansats som separerar skallen från skruven. Det är enkelt att dra åt eller lossa med en sexkantnyckel. Den är lätt magnetisk och har Anu-Lok, som är en återanvändbar nylonmutter som förbättrar skruvarnas grepp.
Essentra artikelnummer:

20757687

Tillverkarens artikelnummer:

20757687

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 188,2958 kr
100 - 199 169,4776 kr
200 - 499 150,6595 kr
500 + 131,8413 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

188,30 kr

1 x 188,2958 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 65.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Typ av huvud Skalle
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss