Meny Sök

Ansatsskruv M8 10.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

Anu-Lok med skalle ansatsskruv har en cylindrisk ansats som separerar skallen från skruven. Det är enkelt att dra åt eller lossa med en sexkantnyckel. Den är lätt magnetisk och har Anu-Lok, som är en återanvändbar nylonmutter som förbättrar skruvarnas grepp.
Essentra artikelnummer:

20757298

Tillverkarens artikelnummer:

20757298

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 88,7305 kr
100 - 199 79,8347 kr
200 - 499 70,9388 kr
500 + 62,157 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

88,73 kr

1 x 88,7305 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Typ av huvud Skalle
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss