Meny Sök

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
  • Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
  • Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0144.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Köp
22,1261 kr - 31,6416 kr 345 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 98 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 60 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 66 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
6.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 98 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 30 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 34 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 354 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
22,1261 kr - 31,6416 kr 292 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
22,1261 kr - 31,6416 kr 357 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 198 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 97 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 123 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 74 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 28 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 75 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 98 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 101 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 90 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 24 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
  • av 2
Ansatsskruv Platt huvud M3 4.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223113

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M4 4.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223168

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 10.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223205

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 6.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223250

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 4.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223311

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 12.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223212

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 4.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223236

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 3.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223229

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M3 3.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223106

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M3 5.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223120

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
357 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M4 5.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223175

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 8.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223267

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 12.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223281

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 10.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223274

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 10.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223359

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 20.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223380

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 16.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223298

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 6.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223335

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 8.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223199

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 5.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223243

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0