Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
151,0227 kr - 251,7443 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
70.0
316 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
39,3089 kr - 65,475 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
14.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
12.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
76,7061 kr - 127,8436 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
35.0
316 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
45.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
189,1368 kr - 315,3077 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
35.0
316 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
16,6077 kr - 27,7193 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
2.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
25.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
18,5194 kr - 30,9453 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
7.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
50,1816 kr - 83,636 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
45.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
229,1626 kr - 381,9775 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
60.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
61,1737 kr - 101,9164 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
55.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
55,6776 kr - 92,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
8.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
17,0856 kr - 28,4362 kr 2016 I lager
M3
4.0
16.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
17,0856 kr - 28,4362 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
35.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
50.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
19,5947 kr - 32,618 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
7.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
45,6413 kr - 75,9892 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
45.0
316 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
178,6226 kr - 297,7441 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
30.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
229,1626 kr - 381,9775 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
55.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 70.0 316 Rostfritt stål

20247515

Prisintervall
251,7443 kr - 151,0227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 14.0 316 Rostfritt stål

20247102

Prisintervall
65,475 kr - 39,3089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 12.0 303 Rostfritt stål

20247720

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 35.0 316 Rostfritt stål

20245559

Prisintervall
127,8436 kr - 76,7061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 45.0 303 Rostfritt stål

20247928

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 316 Rostfritt stål

20245603

Prisintervall
315,3077 kr - 189,1368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 2.0 303 Rostfritt stål

20245658

Prisintervall
27,7193 kr - 16,6077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 25.0 303 Rostfritt stål

20247775

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 7.0 303 Rostfritt stål

20247713

Prisintervall
30,9453 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 45.0 316 Rostfritt stål

20247003

Prisintervall
83,636 kr - 50,1816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 60.0 316 Rostfritt stål

20247621

Prisintervall
381,9775 kr - 229,1626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 55.0 316 Rostfritt stål

20247263

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 8.0 316 Rostfritt stål

20247317

Prisintervall
92,8359 kr - 55,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 16.0 303 Rostfritt stål

20245702

Prisintervall
28,4362 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
2016 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 35.0 303 Rostfritt stål

20245757

Prisintervall
28,4362 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 50.0 303 Rostfritt stål

20247829

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 7.0 303 Rostfritt stål

20247874

Prisintervall
32,618 kr - 19,5947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 45.0 316 Rostfritt stål

20245405

Prisintervall
75,9892 kr - 45,6413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 30.0 316 Rostfritt stål

20247560

Prisintervall
297,7441 kr - 178,6226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 55.0 316 Rostfritt stål

20247614

Prisintervall
381,9775 kr - 229,1626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0