Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
19,2362 kr - 32,0206 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
14.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
18,5194 kr - 30,9453 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
2.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
30,3479 kr - 50,54 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
20.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
74,436 kr - 124,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
23,896 kr - 39,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
8.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
34,4102 kr - 57,3504 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
6.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
21,5064 kr - 35,844 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
6.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
80,5295 kr - 134,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
70.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
76,7061 kr - 127,8436 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
40.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
22,8206 kr - 37,9946 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
8.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
23,896 kr - 39,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
6.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
40,7426 kr - 67,9841 kr 60 I lager
M8
10.0
16.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
42,8933 kr - 71,5685 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
40.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
22,8206 kr - 37,9946 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
5.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
53,6465 kr - 89,4905 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
30.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
48,7478 kr - 81,2464 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
10.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
141,8227 kr - 236,3314 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
55.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
47,1946 kr - 78,7373 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
30.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
24,9713 kr - 41,579 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
12.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
57,2309 kr - 95,345 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
30.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 14.0 303 Rostfritt stål

20230265

Prisintervall
32,0206 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 2.0 303 Rostfritt stål

20230319

Prisintervall
30,9453 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 20.0 316 Rostfritt stål

20234850

Prisintervall
50,54 kr - 30,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 80.0 303 Rostfritt stål

20235949

Prisintervall
124,1397 kr - 74,436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 8.0 316 Rostfritt stål

20234812

Prisintervall
39,9063 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 6.0 316 Rostfritt stål

20234980

Prisintervall
57,3504 kr - 34,4102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 6.0 316 Rostfritt stål

20233709

Prisintervall
35,844 kr - 21,5064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 70.0 316 Rostfritt stål

20233457

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 40.0 316 Rostfritt stål

20235253

Prisintervall
127,8436 kr - 76,7061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 8.0 316 Rostfritt stål

20234782

Prisintervall
37,9946 kr - 22,8206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 6.0 316 Rostfritt stål

20234805

Prisintervall
39,9063 kr - 23,896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 16.0 316 Rostfritt stål

20234041

Prisintervall
67,9841 kr - 40,7426 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 40.0 316 Rostfritt stål

20234966

Prisintervall
71,5685 kr - 42,8933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 5.0 316 Rostfritt stål

20234768

Prisintervall
37,9946 kr - 22,8206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 30.0 316 Rostfritt stål

20235055

Prisintervall
89,4905 kr - 53,6465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 10.0 303 Rostfritt stål

20234652

Prisintervall
81,2464 kr - 48,7478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 55.0 316 Rostfritt stål

20233600

Prisintervall
236,3314 kr - 141,8227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 30.0 303 Rostfritt stål

20234607

Prisintervall
78,7373 kr - 47,1946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 12.0 316 Rostfritt stål

20234836

Prisintervall
41,579 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 30.0 316 Rostfritt stål

20235147

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0