Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
73,2412 kr - 122,1085 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
40.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
159,8642 kr - 266,4404 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
70.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
31,9011 kr - 53,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
12.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
36,6803 kr - 61,0542 kr 275 I lager
M5
6.0
10.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
74,9139 kr - 124,8566 kr 58 I lager
M8
10.0
50.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
23,5375 kr - 39,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
5.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
33,2154 kr - 55,3192 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
8.0
303 Rostfritt stål
11.0
Bits med spår
14.0
33,9323 kr - 56,514 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
10.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
35,366 kr - 58,9036 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
12.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
43,9686 kr - 73,2412 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
30.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
23,7765 kr - 39,5478 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
10.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
37,3972 kr - 62,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
14.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
64,5192 kr - 107,532 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
60.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
40,7426 kr - 67,9841 kr 60 I lager
M8
10.0
16.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
40,9816 kr - 68,3425 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
16.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
77,423 kr - 129,0384 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
90.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
61,1737 kr - 101,9164 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
50.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
18,5194 kr - 30,9453 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
7.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
18,5194 kr - 30,9453 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
6.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
19,2362 kr - 32,0206 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
14.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 40.0 316 Rostfritt stål

20234171

Prisintervall
122,1085 kr - 73,2412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 70.0 316 Rostfritt stål

20233631

Prisintervall
266,4404 kr - 159,8642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 12.0 303 Rostfritt stål

20234379

Prisintervall
53,1686 kr - 31,9011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 10.0 316 Rostfritt stål

20233839

Prisintervall
61,0542 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 50.0 316 Rostfritt stål

20233433

Prisintervall
124,8566 kr - 74,9139 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 5.0 316 Rostfritt stål

20233082

Prisintervall
39,1894 kr - 23,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 8.0 303 Rostfritt stål

20232146

Prisintervall
55,3192 kr - 33,2154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 10.0 303 Rostfritt stål

20234461

Prisintervall
56,514 kr - 33,9323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 12.0 303 Rostfritt stål

20234560

Prisintervall
58,9036 kr - 35,366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 30.0 303 Rostfritt stål

20234515

Prisintervall
73,2412 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 10.0 316 Rostfritt stål

20233754

Prisintervall
39,5478 kr - 23,7765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 14.0 303 Rostfritt stål

20235802

Prisintervall
62,3685 kr - 37,3972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 60.0 316 Rostfritt stål

20235178

Prisintervall
107,532 kr - 64,5192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 16.0 316 Rostfritt stål

20234041

Prisintervall
67,9841 kr - 40,7426 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 16.0 316 Rostfritt stål

20235024

Prisintervall
68,3425 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 90.0 303 Rostfritt stål

20235956

Prisintervall
129,0384 kr - 77,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 50.0 316 Rostfritt stål

20234096

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 7.0 303 Rostfritt stål

20230364

Prisintervall
30,9453 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 6.0 303 Rostfritt stål

20230210

Prisintervall
30,9453 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 14.0 303 Rostfritt stål

20230265

Prisintervall
32,0206 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0