Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,544 kr - 183,6387 kr | 79 I lager |
M16
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 203,219 kr - 290,3158 kr | 51 I lager |
M16
|
20.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 90,4855 kr - 129,265 kr | 100 I lager |
M6
|
8.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 42,539 kr - 60,77 kr | 78 I lager |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 64,5295 kr - 92,185 kr | 70 I lager |
M10
|
12.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 69,937 kr - 99,91 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 56,238 kr - 80,34 kr | 140 I lager |
M8
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 69,937 kr - 99,91 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 54,2604 kr - 77,5075 kr | 130 I lager |
M6
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 50,8305 kr - 72,615 kr | 170 I lager |
M6
|
8.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 231,3277 kr - 330,4652 kr | 91 I lager |
M16
|
20.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 231,3277 kr - 330,4652 kr | 35 I lager |
M16
|
20.0
|
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 128,544 kr - 183,6387 kr | 21 I lager |
M16
|
20.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 59,122 kr - 84,46 kr | 3 I lager |
M6
|
8.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 165,9742 kr - 237,106 kr | 113 I lager |
M16
|
20.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 26,4092 kr - 37,7289 kr | 270 I lager |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 54,2604 kr - 77,5075 kr | 126 I lager |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 330 I lager |
M4
|
5.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 84,0892 kr - 120,1289 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta