Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
90,4855 kr - 129,265 kr 36 I lager
M10
12.0
70.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
66,5174 kr - 95,0175 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
60.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
27,8512 kr - 39,7889 kr 295 I lager
M4
5.0
10.0
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
107,0685 kr - 152,955 kr 100 I lager
M10
12.0
100.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
26,5019 kr - 37,8525 kr 450 I lager
M5
6.0
6.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
38,6662 kr - 55,2389 kr 161 I lager
M5
6.0
8.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
30,8279 kr - 44,0325 kr 130 I lager
M5
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
79,6705 kr - 113,815 kr 100 I lager
M5
6.0
70.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
203,219 kr - 290,3158 kr 50 I lager
M16
20.0
70.0
303 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
47,4109 kr - 67,7225 kr 149 I lager
M5
6.0
30.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
44,9698 kr - 64,2514 kr 100 I lager
M6
8.0
14.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
56,238 kr - 80,34 kr 140 I lager
M8
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 496 I lager
M4
5.0
6.0
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
37,1315 kr - 53,045 kr 150 I lager
M6
8.0
6.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
49,2958 kr - 70,4314 kr 100 I lager
M6
10.0
10.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
14.0
50,8305 kr - 72,615 kr 170 I lager
M6
8.0
20.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
44,9698 kr - 64,2514 kr 150 I lager
M6
8.0
16.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
69,937 kr - 99,91 kr 100 I lager
M10
12.0
20.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
64,5295 kr - 92,185 kr 70 I lager
M10
12.0
12.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
56,238 kr - 80,34 kr 100 I lager
M6
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
14.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 70.0 303 Rostfritt stål

20141912

Prisintervall
129,265 kr - 90,4855 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 60.0 303 Rostfritt stål

20141882

Prisintervall
95,0175 kr - 66,5174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 10.0 303 Rostfritt stål

20142049

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 100.0 303 Rostfritt stål

20141899

Prisintervall
152,955 kr - 107,0685 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 6.0 303 Rostfritt stål

20142131

Prisintervall
37,8525 kr - 26,5019 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 8.0 303 Rostfritt stål

20142155

Prisintervall
55,2389 kr - 38,6662 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 5.0 303 Rostfritt stål

20142124

Prisintervall
44,0325 kr - 30,8279 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 70.0 303 Rostfritt stål

20142513

Prisintervall
113,815 kr - 79,6705 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 70.0 303 Rostfritt stål

20142568

Prisintervall
290,3158 kr - 203,219 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 30.0 303 Rostfritt stål

20142223

Prisintervall
67,7225 kr - 47,4109 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 14.0 303 Rostfritt stål

20142490

Prisintervall
64,2514 kr - 44,9698 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

20142384

Prisintervall
80,34 kr - 56,238 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 6.0 303 Rostfritt stål

20142469

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 6.0 303 Rostfritt stål

20142230

Prisintervall
53,045 kr - 37,1315 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 10.0 303 Rostfritt stål

20142315

Prisintervall
70,4314 kr - 49,2958 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 20.0 303 Rostfritt stål

20142292

Prisintervall
72,615 kr - 50,8305 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 16.0 303 Rostfritt stål

20142285

Prisintervall
64,2514 kr - 44,9698 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 20.0 303 Rostfritt stål

20142414

Prisintervall
99,91 kr - 69,937 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 12.0 303 Rostfritt stål

20142391

Prisintervall
92,185 kr - 64,5295 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

20142339

Prisintervall
80,34 kr - 56,238 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0