Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,6075 kr - 104,306 kr | 111 I lager |
M8
|
10.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | 50 I lager |
M10
|
12.0
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 72,5243 kr - 120,9137 kr | 28 I lager |
M10
|
12.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 30,3479 kr - 50,54 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 76,7061 kr - 127,8436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 189,1368 kr - 315,3077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 57,2309 kr - 95,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 143,4954 kr - 239,0794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 159,8642 kr - 266,4404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 87,5788 kr - 146,0045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 91,7606 kr - 152,9344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 53,6465 kr - 89,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 99,8852 kr - 166,4356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
14.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 137,402 kr - 228,9236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 120,7942 kr - 201,3238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Titan G5
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 54,6023 kr - 91,0437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 197,7394 kr - 329,5258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Titan G5
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta