20241124
20241124
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 56,969 kr |
100 - 249 | 51,2721 kr |
250 - 499 | 48,4236 kr |
500 - 999 | 45,5752 kr |
1000 + | 42,7267 kr |
l1 +0.05|-0.0 | 6.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
d4 | 1.6 |
H1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
Material | 316 Rostfritt stål |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta