20241094
20241094
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 64,261 kr |
| 100 - 249 | 57,8805 kr |
| 250 - 499 | 54,5763 kr |
| 500 - 999 | 51,386 kr |
| 1000 + | 48,1958 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta