20240967
20240967
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 52,7533 kr |
| 100 - 249 | 47,5121 kr |
| 250 - 499 | 44,8915 kr |
| 500 - 999 | 42,157 kr |
| 1000 + | 39,5365 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta