20240868
20240868
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 51,1581 kr |
| 100 - 249 | 46,0309 kr |
| 250 - 499 | 43,5243 kr |
| 500 - 999 | 40,9037 kr |
| 1000 + | 38,3971 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta