20240851
20240851
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 48,0818 kr |
| 100 - 249 | 43,2964 kr |
| 250 - 499 | 40,9037 kr |
| 500 - 999 | 38,511 kr |
| 1000 + | 36,1183 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta