Meny Sök

Axelskruv med lufthål Skalle M12 100.0 303 Rostfritt stål

Ansatsskruv med lufthål med skalle och sexkantsspår. Dess ihålliga stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240776

Tillverkarens artikelnummer:

20240776

42 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 200,0752 kr
100 - 249 180,0221 kr
250 - 499 170,1095 kr
500 - 999 160,0829 kr
1000 + 150,0564 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

200,08 kr

1 x 200,0752 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 +0.05|-0.0 100.0
d1 +0|-0.025 16.0
d2 M12
D3 24.0
d4 1.8
H1 11.0
l2 18.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss