20240752
20240752
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 73,9458 kr |
| 100 - 249 | 66,5398 kr |
| 250 - 499 | 62,8938 kr |
| 500 - 999 | 59,1338 kr |
| 1000 + | 55,4878 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 8.0 |
| l2 | 16.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta