Meny Sök

Axelskruv med lufthål Skalle M8 16.0 303 Rostfritt stål

Ansatsskruv med lufthål med skalle och sexkantsspår. Dess ihålliga stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240721

Tillverkarens artikelnummer:

20240721

208 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 59,1338 kr
100 - 249 53,209 kr
250 - 499 50,2466 kr
500 - 999 47,2842 kr
1000 + 44,3219 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

59,13 kr

1 x 59,1338 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 +0.05|-0.0 16.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss