20240691
20240691
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 53,323 kr |
| 100 - 249 | 47,9679 kr |
| 250 - 499 | 45,3473 kr |
| 500 - 999 | 42,6128 kr |
| 1000 + | 39,9922 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 10.0 |
| d2 | M8 |
| D3 | 14.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 7.0 |
| l2 | 12.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta