20240646
20240646
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 62,8938 kr |
100 - 249 | 56,6272 kr |
250 - 499 | 53,4369 kr |
500 - 999 | 50,3606 kr |
1000 + | 47,1703 kr |
l1 +0.05|-0.0 | 14.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 8.0 |
d2 | M6 |
D3 | 12.0 |
d4 | 1.6 |
H1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta