20240516
20240516
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 46,4867 kr |
| 100 - 249 | 41,8152 kr |
| 250 - 499 | 39,5365 kr |
| 500 - 999 | 37,1438 kr |
| 1000 + | 34,865 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 6.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta