20240486
20240486
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 74,8573 kr |
| 100 - 249 | 67,3373 kr |
| 250 - 499 | 63,5774 kr |
| 500 - 999 | 59,9314 kr |
| 1000 + | 56,1714 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 30.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta