20240417
20240417
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 46,8285 kr |
| 100 - 249 | 42,157 kr |
| 250 - 499 | 39,7643 kr |
| 500 - 999 | 37,4856 kr |
| 1000 + | 35,0929 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta